Publicar produtos
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage

    Locker Gun Storage

    Traduzido por Google,
    Porta-armas

    Esses versáteis sistemas de armazenamento de armas são projetados para manter armas, equipamentos e munições seguros e protegidos sempre que necessário. Os armários fechados e os racks abertos são totalmente personalizáveis com componentes modulares que ajudam a organizar com eficiência diferentes armas e equipamentos. Esses gabinetes para serviço pesado são construídos com aço sólido soldado que inclui recursos de segurança aprimorados, incluindo portas reforçadas com dobradiças de piano de comprimento total e barras de trava de extensão completas. Disponível em uma variedade de tamanhos e cores de acabamento com revestimento em pó para atender às suas necessidades.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 21", 42"
    Profundidade: 15"
    Alturas: 24", 36", 45", 50", 64", 72", 84"

    • Para membros da aplicação da lei, unidades de resposta tática ou forças armadas
    • Projetado para manter armas, equipamentos e munições seguros e protegidos
    • Inclui uma variedade de tamanhos e acabamentos revestidos a pó


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Gun_Bifold_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS