Publicar produtos
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker

    Child & Teen Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armários para crianças e adolescentes

    Armários de tamanho infantil são uma solução de armazenamento conveniente para salas de aula, creches e outros locais de educação ou assistência infantil. O tamanho curto é perfeito para os pequenos, e o mecanismo sem trava é ideal para seus filhos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 15"
    Profundidades: 15"
    Alturas: 24", 54"

    • Frequentemente usado em salas de aula, creches, salas de arte e outros espaços educacionais flexíveis.
    • Disponível em duas alturas: 24" para crianças e 54" para adolescentes
    • O armário trava, mas não trava para facilitar o acesso


    Esta família de armários é perfeita para instalações educacionais e de creche. Para usá-la, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e use os parâmetros fáceis de usar para selecionar as dimensões e opções que você deseja para cada unidade.
    Especificação
    • Construction
      • Back and sides are constructed on 24 gauge sheet steel with double flanged connections and are bolted to the frame
      • Frame constructed from 16-gauge channel steel fully welded for rigidity
      • Doors are made from a single sheet of 16-gauge steel
      • All surfaces are cleaned and coated with a high-quality powder coat of your choice from seven standard colors
      • Door includes a seamless stainless steel recessed locker handle
      • Doors are fastened with a continuous piano hinge along the right-hand side
      • Includes a finger-lift control type latch constructed of 14-gauge steel with a nylon cover
      • Teen lockers (54" height) include one double hook, two single hooks, and a hat shelf
      • Kid locker (24" height) does not include hooks
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Kid_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-15
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS