Publicar produtos
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker

    Single or Double Door Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de armazenamento com porta única ou dupla

    Nosso armário de armazenamento laminado possui uma porta única ou portas duplas, de acordo com as especificações escolhidas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 18", 24"
    Profundidades: 12", 15", 18", 20", 24"
    Alturas: 36", 40", 54", 68", 72", 90"

    • Preço incluído no modelo
    • Armários com porta simples ou dupla
    • Acabamentos em vidro laminado ou pintado na parte traseira
    • Ideal para espaços de trabalho e design de escritórios inteligentes


    A linha de armários laminados do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir sua versão real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do gabinete sem nunca mais precisar carregar um catálogo de tipos. Esses recursos incluem:
    • Manipule tamanhos rapidamente
    • Opções de chute com os dedos dos pés
    • Estilos de portas
    • Tipos de alça
    • Opções de bloqueio
    • Opções de topo angular
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações incorporadas, incluindo um orçamento para o pior cenário, que é atualizado dinamicamente conforme você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o projetista e o cliente entendam rapidamente onde o investimento está sendo feito. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso necessário. Ter esse nível de flexibilidade aliado a um alto nível de informações é o verdadeiro propósito do BIM.
    Especificação
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Single_Double_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniclassPlastic Laminate Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings