Publicar produtos
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker
Z Door Laminate Locker

    Z Door Laminate Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de porta Z laminado de plástico

    Nossos armários Z Style fazem parte de nossa caixa modular, fornecendo soluções de armazenamento para todas as indústrias.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 18"
    Profundidade: 15", 18", 20"
    Alturas: 54", 68", 72", 90"

    • Preço incluso no modelo
    • Cada unidade tem duas portas em estilo Z
    • Acabamentos de vidro laminado ou pintado de volta
    • Ideal para espaços de trabalho e design de escritório inteligente


    A linha de armários laminados do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo tem uma variedade de parâmetros que permitem que você manipule e personalize facilmente vários aspectos do design do casework sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Tais recursos incluem:
    • Manipule rapidamente os tamanhos
    • Opções de pontapé do dedo do pé
    • Estilos de porta
    • Tipos de identificador
    • Opções de bloqueio
    • Opções superiores em ângulo
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integrado, incluindo um preço de orçamento de pior caso que é atualizado dinamicamente à medida que você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o designer e o cliente entendam rapidamente onde o dinheiro está sendo gasto. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deve ser.
    Especificação
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Z_Door_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniclassPlastic Laminate Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings