Publicar produtos
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage
Bins Wall-Mounted Storage

    Bins Wall-Mounted Storage

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de parede com persianas de cantilever

    Painéis com venezianas podem ser usados ​​junto com caixas em balanço para criar soluções de armazenamento flexíveis para praticamente qualquer espaço.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 36", 48"
    Profundidades: 7/16"
    Alturas: 19", 61"

    • Painéis com persianas podem ser usados ​​para criar soluções de armazenamento flexíveis para praticamente qualquer espaço.
    • Pendura caixas de plástico ou malha ao alcance para uma seleção rápida de peças e ferramentas
    • Disponível em cinza ou branco ostra


    Para utilizar esta família, basta inseri-la em seu projeto e selecionar a largura e altura desejada; a família se ajustará automaticamente e colocará o número correto de venezianas. Use a família de lixeiras plásticas para colocar os tamanhos e quantidades desejadas de lixeiras no painel.
    Especificação
      • 16 gauge cold-rolled steel
      • Gray or Oyster White powder coat finish
      • Load capacity up to 1000 lbs.
      • Accepts all sizes of plastic or mesh bins (sold separately)
      • Can be mounted to any suitable wall surface
      • Mounting hardware not included
      • Additional rods, shelves, and hanger accessories available on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Panel_Louver_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniclassCommercial Storage Racking
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings