Publicar produtos
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack

    Heavy Duty Steel Bar Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte de bar para serviço pesado

    Economize espaço valioso no chão de fábrica armazenando estoque de madeira, barras e tubos neste rack inovador. Disponível em configurações de um ou dois lados.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 42", 72", 99"
    Profundidades: 36", 48", 54", 78"
    Alturas: 96", 120", 144"

    • Armazene com segurança tubos, canos, barras e madeira fora do chão e à vista
    • Opções de um ou dois lados com braços de 18" ou 30"
    • Sistema total capaz de transportar até 12.000 libras.


    Esta família foi projetada para ser facilmente posicionada e configurada para ajudar a planejar seu espaço com precisão em planta ou vistas 3D. Usando as opções na janela de propriedades, o rack pode ser ajustado para braços simples ou duplos, de 18" ou 30", bem como a largura e altura geral da unidade. Unidades de 8' de altura incluem cinco níveis, unidades de 10' de altura incluem seis e unidades de 12' de altura incluem sete.
    Especificação
    • Construction
      • Constructed from fully welded steel
      • Uprights include arm mounting points every 2"
      • 18" arm holds up to 1000 lbs. while 30" arm holds up to 500 lbs.
      • Total System Capacity: 12000 lbs.
      • Finished with a high-quality powder coat finish
      • Additional arms are available to order separatel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Bar_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia