Publicar produtos
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving
Mini Rack Steel Shelving

    Mini Rack Steel Shelving

    Traduzido por Google,
    Mini Sistema de Estantes

    Esta mini estante de racking permite que você armazene produtos e mercadorias em áreas como armazéns, centros de distribuição e oficinas de reparo. Este sistema de estante é rápido de montar e será uma ótima adição em seus projetos industriais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 12", 15", 18", 24", 30"
    Alturas: 39", 51", 75", 87", 99", 111", 123"

    • Usado para armazenar produtos em ambientes industriais como: armazéns, departamentos de peças, etc.
    • Disponível como uma unidade de prateleira aberta, fechada ou móvel
    • Configurável com uma unidade inicial ou complementar
    • Opções para adicionar rodízios e portas


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch. No painel de propriedades, em construção, você pode inserir o número desejado de prateleiras. Logo abaixo, você pode escolher entre uma unidade de adição ou de partida. Em seguida, escolha entre as duas opções de ter uma vertical aberta ou fechada. As últimas modificações em construção são adicionar portas e rodízios. Finalmente, em dimensões, você pode inserir a largura e a altura desejadas e, para a profundidade, você pode escolher entre as duas opções.
    Especificação
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in ROU 041 Beige
      • Three different configurations: Open, Closed, and Mobile shelving
      • Options to have a starter or add-on unit
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Mini_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings