Publicar produtos
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack
Mobile Dunnage Rack

    Mobile Dunnage Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte móvel para estiva

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48", 60"
    Profundidades: 18", 24", 30"
    Altura: 12"

    • Serviços de alimentação e armazenamento em armazém para manuseio móvel de ingredientes a granel
    • Disponível em larguras de 36", 48" e 60" para um planejamento de layout flexível.
    • Profundidades de 18", 24" e 30" com 12" de altura para acesso discreto.
    • O design do suporte móvel para estiva permite o fácil reposicionamento em espaços de uso frequente.


    Disponível em larguras de 36", 48" e 60", profundidades de 18", 24" e 30" e altura de 12", esta família de produtos oferece flexibilidade de tamanho para atender a uma ampla gama de layouts de armazenamento e requisitos espaciais. Além dessas configurações padrão, a inclusão do parâmetro CUSTOM_Dimensions permite que os usuários ajustem ainda mais o tamanho geral, tornando a família altamente adaptável às condições e necessidades de design exclusivas de cada projeto. Ao contrário das estantes tradicionais, seu design aberto, no estilo baú, é otimizado para armazenar mercadorias, materiais ou contêineres volumosos que exigem espaço livre no chão, ventilação adequada e acesso rápido. A base móvel integrada aumenta a funcionalidade, permitindo o fácil reposicionamento dentro do espaço, tornando-a especialmente eficaz em ambientes dinâmicos, como armazéns, depósitos, áreas de serviço e instalações de produção. No geral, esta família de produtos foi projetada para oferecer fluxos de trabalho eficientes, melhorar a acessibilidade e manter zonas de armazenamento mais limpas e organizadas.
    Especificação
    • Dimensions:
      • Available widths: 36", 48", and 60"
      • Available depths: 18", 24", and 30"
      • Overall height: 12"
      • Multiple size combinations available to suit space planning and storage requirements
      Construction:
      • Low-profile dunnage rack design for elevated storage and floor clearance
      • Mobile configuration supports easy repositioning within operational spaces
      • Compact 12" height allows for efficient use in constrained storage areas
      • Suitable for storing bulk items, supplies, and equipment off the floor
      Applications:
      • Ideal for warehouses, food service areas, stock rooms, and utility spaces
      • Supports organized storage in commercial and institutional environments
      • Useful in Revit-based design workflows for storage layout planning and equipment coordination
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Mobile_Dunnage_SST
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Storage Equipment