Publicar produtos
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage
Rolled Blueprint Storage

    Rolled Blueprint Storage

    Traduzido por Google,
    Prateleira para plantas em rolo

    Mantenha os documentos enrolados em ordem com esta estante versátil que vem em uma variedade de dimensões. As prateleiras podem vir com divisórias para melhor armazenamento de papel em rolo ou sem divisórias para permitir que você personalize seu uso.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidade: 30", 36"
    Alturas: 36", 76"

    • Ideal para uso em escritórios de arquitetura, escritórios de construção, estúdios de design
    • As opções disponíveis incluem rodízios, espaço de trabalho e divisores de prateleira
    • O número de prateleiras muda dinamicamente para se ajustar ao tamanho da unidade
    • Material primário: Aço revestido a pó


    Nossos sistemas de armazenamento de blueprint 5D BIM vêm em uma variedade de opções de armazenamento, incluindo:
    • prateleiras, cubículos ou gavetas
    • altura total, altura da superfície de trabalho ou móvel
    • armazenar enrolado ou plano
    Nossa unidade Flat File permite que você simplesmente selecione o tamanho de papel desejado que deseja armazenar e o tamanho do gabinete será dimensionado de acordo. A unidade vem em opções de 5 ou 10 gavetas sem suporte, um pontapé de 6 polegadas, ou uma base de 20 polegadas.Plantas roladas e prateleiras de arquivo plano atuam como uma ótima solução para materiais que precisam ser armazenados de maneiras específicas. A estante vem em uma variedade de dimensões, e as prateleiras de planta em rolo podem vir com rodízios ou um espaço de trabalho em sua parte superior.
    Especificação
    • Cabinet
      • Vertical uprights made of 18 gauge steel.
      • Comes with flush bottom, one bottom kick plate, or 20" tall stand.
      • Units come with a closed back.
      Shelves
      • Adjustable on 1-1/2" increments
      • 450 lb. weight capacity
      • Entire unit max capacity 1500 lbs.
      • Shelf thickness: 1"
      Finish
      • Non-off-gassing powder coat.
      • See Finish Options PDF for more available color sections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelves_Blueprint_Rolled_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS