Publicar produtos
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving
Bins Cantilever Shelving

    Bins Cantilever Shelving

    Traduzido por Google,
    Prateleiras de armazenamento em cantilver

    As prateleiras em balanço são uma excelente solução de armazenamento quando é necessário acesso fácil a pequenas peças ou ferramentas. As caixas ou prateleiras também podem ser inclinadas em 10 graus para manter as peças frescas mais próximas do operador. A largura padrão de 33,7" garante um ajuste perfeito de caixas de tamanho padrão.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 33,7", 36"
    Profundidade: 13", 14", 15", 16", 17", 18"
    Alturas: 42", 66", 78", 84", 90"

    • Pode ser usado para uma variedade de propósitos, incluindo embalagem e montagem
    • Leva peças pequenas e estoque aos trabalhadores de forma rápida e eficiente
    • Prateleiras e caixas podem ser instaladas como planas ou inclinadas
    • Os acessórios opcionais incluem cobertura superior, painéis finais de acrílico e iluminação superior


    Quando é necessário acesso fácil a pequenas peças ou ferramentas, as estantes em balanço são uma excelente solução de armazenamento. As caixas ou prateleiras podem ser inclinadas em 17 graus para manter as peças frescas mais próximas do operador. Prateleiras e caixas também podem ser instaladas como planas. A largura padrão de 33,7" garante um ajuste perfeito de caixas de tamanho padrão. Nossos produtos são personalizáveis com vários acessórios, como coberturas superiores, painéis finais de acrílico e iluminação ascendente - tornando mais fácil encontrar o que você precisa ao trabalhar rapidamente em um projeto .Para usar, coloque o modelo e selecione a largura, profundidade e altura desejadas.Use as opções em "construção" no painel de propriedades para modificar as prateleiras e compartimentos e adicionar ou remover acessórios adicionais.
    Especificação
    • Frame Construction
      • 2 vertical uprights made of 14 gauge steel
      • Uprights are 2" deep with a 1 1/4" face
      • Fully welded frame with 16 gauge sway supports
      • Standard width of 33.7" efficiently fits standard industrial storage bins
      • Shelf slots run up the entire upright at 1" intervals
      • Total weight capacity is 500 lbs for single-sided units and 1050 lbs for double-sided units
      • Base supports are seismiclly rated and include 3/8" levelers
      Bin Rail Construction
      • One piece of cold-rolled 16 gauge steel
      • Integrated mounting brackets are compatable with frame mounting points
      • Top surface enables the use of standard hanging bins
      • Slot on the face for use with wall accessories or peg board hooks
      Shelf Construction
      • Single-piece of folded 16 gauge steel
      • Front, rear, and sides are turned up 90 degrees to create a tray-like shelf
      • Shelves have integrated shelf brackets and are capable of two-position mounting
      • Shelves may be mounted level or at 17 degree slope
      Canopy Construction
      • Folded from a single piece of 18 gauge cold-rolled steel
      • Edge thickness of 3/4"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Cantilever_Bin_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS