Publicar produtos
Modular Book Laminate Cubbie Bench
Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Modular Book Laminate Cubbie Bench

    Traduzido por Google,
    Banco de livros de um ou dois lados

    O banco de livros modular com prateleiras educacionais armazena livros facilmente enquanto funciona como assento estável. Esta unidade vem em quatro tamanhos diferentes e inclui uma opção de um lado com almofadas de duas polegadas e uma opção de armazenamento de dois lados sem almofada.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 48"
    Profundidades: 18", 22,75"
    Alturas: 18", 20"

    • Armazena livros com segurança e os protege da sujeira e do tráfego de pedestres dentro da biblioteca ou sala de aula
    • Esses bancos de livros são usados ​​principalmente em salas de aula, bibliotecas e qualquer outra instalação que possa usar prateleiras e assentos adicionais
    • Este modelo inclui quatro tamanhos diferentes com compartimentos de armazenamento simples e duplos


    O banco de livros modular com prateleiras educacionais foi projetado para armazenar livros educacionais. Ele foi projetado para fornecer espaço extra nas seções do compartimento inferior, ao mesmo tempo em que fornece assentos acima para professores e crianças. Divisores separam os compartimentos para fornecer três espaços para livros na frente e atrás. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Existem dois tipos disponíveis nesta família. Você pode escolher entre um lado único (3 compartimentos com uma almofada) ou um lado duplo (seis compartimentos). No navegador de propriedades em construção, você encontrará o botão para alternar entre o banco de livros de um ou dois lados.
    Especificação
      • Solid, sturdy, plywood constructed frame
      • Paint or laminate finish
      • Durable design to protect from damages by light, fire, or water events
      • Book bench has integrated storage compartments for book organization
      • Includes a soft cushion on the single sided book bench option
      • Book bench has four different sizes for preferred design
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Modular_Book_Bench
      • Familia de productoEducation
      • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLaminados
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Código CSI MasterFormat 201412 56 51
      • Título CSI MasterFormat 2014Library Furniture
      • Código CSI UniFormat IIE20
      • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS