Publicar produtos
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display
Slat-wall Gondola Display

    Slat-wall Gondola Display

    Traduzido por Google,
    Prateleira de exposição Slatwall

    Esta gôndola versátil é um acessório de varejo usado em lojas para expor mercadorias e acessórios. É mais comumente usada em supermercados, lojas de roupas e calçados, farmácias e outros ambientes comerciais. Ela oferece amplo espaço para armazenamento e exposição de produtos, além de oferecer mobilidade e flexibilidade, permitindo reorganizar as prateleiras conforme necessário.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 51"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 55"

    • A gôndola é uma das opções mais populares que os varejistas procuram para otimizar seu espaço de exposição
    • Eles fornecem acesso fácil a produtos e mercadorias, permitindo que os clientes selecionem itens com facilidade
    • Este design cobre todo o comprimento da gôndola, maximizando a área de exposição e proporcionando amplo espaço para exposição de produtos


    Esta gôndola com parede de ripas é mais comumente usada em ambientes comerciais e de varejo. Alguns benefícios de escolher prateleiras tipo gôndola são versatilidade, otimização de espaço, fácil acessibilidade e flexibilidade. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo no seu projeto. No navegador de propriedades, em construção, você pode adicionar cabides do lado esquerdo ou direito. Em Dimensões, você pode marcar a caixa CUSTOM_Dimensions para inserir as dimensões que atendem às suas necessidades. A altura da prateleira também é ajustável quando CUSTOM_Dimensions está marcada.
    Especificação
      • Constructed with Anchor Core board
      • This four-sided design provides a large amount of display for products
      • Shelves load capacity: 50lb. per shelf
      • Panel and shelf are 3/4" thick
      • Slat-wall accessories are sold separately
      • Adjustable shelf integration
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Slatwall_CAR
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)55
    • Largura (polegadas)51
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 53 83
    • Título CSI MasterFormat 2014Custom Retail Furniture