Publicar produtos
Science Table Classroom Table
Science Table Classroom Table

    Science Table Classroom Table

    Traduzido por Google,
    Mesa de Ciências com Tampo Resistente a Produtos Químicos

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60", 72"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 30"

    • Ideal para salas de aula de ciências, laboratórios e ambientes educacionais.
    • Possui uma parte superior preta resistente a produtos químicos de 1 1/4" de espessura para maior durabilidade.
    • A parte superior opcional de epóxi de 1" oferece resistência superior ao calor e às chamas.
    • Estrutura robusta em madeira de bordo com 2 compartimentos opcionais para livros, para maior armazenamento.


    A coleção Science Table oferece opções versáteis e duráveis, adaptadas para ambientes educacionais onde a resistência química é fundamental. Três variantes de tampos de mesa ajudam a diferenciar estas mesas:
    • Tampos Lamiante - Apresentam um núcleo de aglomerado de 1,125" de espessura com uma superfície laminada química preta de alta pressão. São ideais para ambientes que exigem uma superfície robusta e de uso geral.
    • Tampos Fenólicos - Com 1,9 cm de espessura, estes tampos são feitos de um composto de resina fenólica preta e fibra de celulose, oferecendo alta resistência a produtos químicos, umidade e abrasão. São perfeitos para laboratórios onde a durabilidade é crucial.
    • Tampos de epóxi - Os tampos de resina epóxi premium de 1” apresentam resistência física e química superior, bem como resistência ao calor e à chama, tornando-os adequados para espaços de trabalho científicos avançados.
    Cada mesa é construída com uma estrutura sólida de bordo, garantindo uma base firme. A adição de apoios para as pernas e niveladores aumenta a estabilidade em superfícies irregulares. Compartimentos opcionais para livros oferecem soluções de armazenamento para materiais didáticos. Esta linha de produtos foi habilmente projetada para atender às rigorosas demandas das salas de aula de ciências, integrando-se perfeitamente aos projetos Revit para arquitetos e designers focados em instalações educacionais.
    Especificação
    • Construction
      • Maple Frame: Constructed of solid maple with earth-friendly UV finish.
      • Aprons: Solid maple, 13/16”D x 4 1/2”H with heavy-duty 13-gauge steel corner braces.
      • Options available with 2 book compartments.
      • Legs: Solid 2 1/4” maple legs with 5/16” hanger bolt, including leg boots and levelers.
      • Assembly: Unassembled specifications, with nuts and washers supplied.
      Table Tops
      • Laminate Tops: 1 1/4” thick particle board core with phenolic backer sheet and high-pressure black chemical laminate. 1 1/2" rounded corners.
      • Phenolic Tops: 3/4” thick black phenolic resin and cellulose fiber composite, high resistance to chemicals, humidity, and abrasions.
      • Epoxy Tops: Optional 1” epoxy resin top with 1/8” beveled edge, providing maximum physical and chemical resistance, as well as heat and flame resistance.
      Technical Specifications
      • Shipping Class: Frames: Density Based Class, Tops: 70.
      • Max. of 10 tables to a pallet, pallet weight: 65 lbs.
      • Epoxy tops require adhesive or silicone for attachment; screws not recommended.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Science_Book_Compartment_HRW
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia