Publicar produtos
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table

    Universal Workstation Stainless Steel Table

    Traduzido por Google,
    Mesa de aço inoxidável

    Esta família altamente flexível de mesas de aço inoxidável pode ser configurada com uma variedade de alturas de backsplash, opções de prateleiras, rodízios opcionais e é ajustável em incrementos de 6" até e incluindo 144".

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 35" - 36"

    • Mesa universal de aço inoxidável
    • Disponível com prateleira inferior ou suportes de tubo
    • Rodízios opcionais disponíveis
    • Borda marinha e variedade de alturas de backsplash


    Esta mesa universal de aço inoxidável pode ser usada em praticamente qualquer ambiente e pode ser configurada para atender às suas necessidades específicas de armazenamento. As mesas de trabalho podem variar de 61 cm a 36 cm de largura e de 61 cm a 91 cm de profundidade em incrementos de 15 cm. A altura da mesa é ajustável por meio de pés rosqueados em cada perna. Suportes para prateleiras ou tubos disponíveis. O backsplash é opcional em 3,8 cm ou 11,8 cm. Uma borda estilo náutico também pode ser adicionada por um pequeno custo.
    Especificação
    • Construction
      • Made from 14 gauge 300 series polished stainless steel
      • 1 1/2" diameter rolled edge on front
      • Gusset system recessed into hat channel to reduce lateral movement
      • Top reinforced with welded-on hat channel
      • Sound deadened between top and channels
      • Ends are turned down 90 degreees for flush installation
      • Legs 1 5/8" diameter
      • Tables 96" and longer come with six legs
      • Table 132" and longer come with eight legs
      Adjustable Shelf
      • Heavy gauge
      • Galvanized
      • Guesset welded at each corner
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_SST
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia