Publicar produtos
Vanity Desk Residential Furniture
Vanity Desk Residential Furniture
Vanity Desk Residential Furniture

    Vanity Desk Residential Furniture

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Penteadeira para maquiagem

    Esta penteadeira genérica para maquiagem armazena produtos de beleza essenciais e itens pessoais. É uma ótima adição a um ambiente residencial.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60", 72"
    Profundidades: 18", 20", 22"
    Alturas: 72"

    • A penteadeira é feita de carvalho maciço com acabamento laminado opcional
    • Construído com muitas gavetas para armazenamento adicional


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Constructed with solid oak finished with a clear satin varnish
      • Optionall wrapped with a wood plastic laminate
      • Available with plenty of drawers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Vanity_Makeup_Table_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniclassResidential Bedroom Furniture