Publicar produtos
Service Window Wire Partition
Service Window Wire Partition

    Service Window Wire Partition

    Traduzido por Google,
    Janela de serviço de partição de arame

    Painel de tela de arame com janela de serviço deslizante. Essas gaiolas de arame são fáceis de reconfigurar conforme suas necessidades. São versáteis, adaptáveis, personalizáveis ​​e altamente seguras. Os parafusos são acessíveis apenas por dentro da gaiola ou divisória, e os postes podem ser fixados ao piso para maior estabilidade.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 52"
    Profundidades: 18"
    Alturas: 8' 5 1/4", 10' 5 1/4", 12' 5 1/4"

    Incluído em nosso modelo Revit gratuito:
    • Combinações flexíveis e design modular
    • Funciona perfeitamente com nossos modelos de sistema de partição de arame
    • Painel de 4' de largura com abertura de janela de 24" por 21"
    • Painel de popa dimensionado para corresponder à altura da divisória
    Ótimo para uso como:
    • Gaiolas de data center
    • Armazenamento de drogas da DEA
    • Gaiolas de acesso ao motorista
    • Berços de ferramentas para armazenar ferramentas e equipamentos com segurança
    • Gaiolas de servidor para proteger servidores de rede e equipamentos de informática caros
    • Recintos de provas ou celas de detenção para aplicação da lei


    Divisórias de arame são uma solução robusta e econômica, projetada para aumentar a segurança e controlar o acesso em centros de distribuição movimentados, andares de data centers, locais de aplicação da lei, instalações de armazenamento da DEA e muito mais. Este sistema impede a entrada de pessoas não autorizadas em áreas com máquinas ou tráfego de veículos em atividade, aumentando assim a segurança. A gaiola de arame possui paredes divisórias de tela de arame que são abertas, porém seguras, eliminando a necessidade de iluminação adicional, sistemas de climatização ou sprinklers, e está disponível para envio rápido com configurações personalizáveis. Acessórios como barras de empurrar, fechaduras de acesso codificadas e painéis de teto aumentam a funcionalidade e a segurança. Ideal para manter a segurança e a eficiência, a cerca de arame modular é um componente essencial para instalações modernas que exigem soluções de acesso controlado. Essas gaiolas de arame são fáceis de reconfigurar conforme suas necessidades mudam. Elas são versáteis, adaptáveis, personalizáveis ​​e altamente seguras. Os parafusos são acessíveis apenas de dentro da gaiola ou divisória, e os postes podem ser fixados ao piso para maior estabilidade. Ótimas para uso como:
    • Gaiolas de data center
    • Armazenamento de drogas da DEA
    • Gaiolas de acesso ao motorista
    • Berços de ferramentas para armazenar ferramentas e equipamentos com segurança
    • Gaiolas de servidor para proteger servidores de rede e equipamentos de informática caros
    • Recintos de provas ou celas de detenção temporárias para aplicação da lei
    • Armazenamento seguro especializado para materiais perigosos, como aerossóis
    Especificação
    • Panel Construction
      • Customizable width (max 10ft per panel).
      • 8' or 10' height panel sections.
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" hot rolled steel angle.
      • Standard Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings.
      • Panels available in mesh, expanded metal, sheet metal, or clear polycarbonate.
      • Angled frame and mesh design gives a clear view of the cage interior
      • Wire mesh panels may be used as walls or ceilings with proper reinforcement.
      Upright Construction
      • Upright posts made form 2" x 2" 14 gauge Square HSS Steel.
      • Posts include a welded base plate with floor anchors.
      • Posts may be anchored to the floor using 1" lag bolts that must be pinned or brazed once installed.
      • Additional base plate available for "sandwiching" data center floors.
      Door Construction
      • Single Hinged: 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening.
      • Double Hinged: 6' or 8' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Sliding Door: 3', 4', 5', 6', 8', or 10' widths and 8' or 10' tall opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Three 4" x 4" 10-gauge tight pin hinges per hinged door.
      • Sliding doors include four-wheel trolley trucks, a 16-gauge track, and hardware.
      • Inactive leaf secured by cane bolt (base) and chain bolt (top)
      • Padlock lug standard, cylinder, or digital locks available.
      • Universal construction works for left or right hand, inside or outside swing/slide.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom size and no overhead obstruction doors available.
      Service Window Construction
      • 4' wide panel with a 24" x 21" window opening.
      • Transom panel sized to match partition height.
      • Sliding window panel secures in place from the inside when not in use.
      • Complete with two upright posts and hardware.
      • Custom sizes available.
      System Assembly
      • Mount two or more panels between posts to reach wall height.
      • Panel height may be adjusted to mount flush to the top and bottom to meet DEA storage requirements.
      • Standard-size panels work in wall and ceiling configurations.
      • Wall has a minimum of 1-1/2" horizontal reinforcement at least every 60 inches.
      • Clear spanned ceiling up to 35'-0" across.
      • Standard 3/8" mounting and assembly hardware.
      • Assembly hardware is inaccessible from the secured side of the partition.
      • Single-hinged, double-hinged, sliding, and vertical rise doors available.
      • Self-closing and self-locking door hardware available for secure projects.
      • Keyed or digital locks may be added for additional security
      • Custom size panels and special heights available on request.
      • Frames, mesh, and uprights are finished in a matching high-quality powder coat color.
      • Custom colors available with a paint chip or RAL number.
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Wire_Partition_Service_Window_WIR
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)52
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Título OmniclassWire Mesh Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions