Publicar produtos
Compact Cabinet Workstation
Compact Cabinet Workstation

    Compact Cabinet Workstation

    Traduzido por Google,
    Bancada de trabalho com armários compactos

    Esta bancada industrial é a superfície fixa ideal para executar tarefas com segurança. O gabinete compacto armazena ferramentas e peças de forma fácil e rápida em um só lugar. Elas são mais comumente usadas para metalurgia, montagem de peças, artesanato, etc.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60", 72"
    Profundidades: 30", 36"
    Alturas: 34"

    • Mais comumente usado em fábricas de metalurgia, montagem e outras indústrias
    • Gavetas industriais resistentes armazenam ferramentas e peças pequenas para fácil recuperação
    • Várias opções de base e bancada disponíveis para criar estações de trabalho funcionais


    Esta estação de trabalho funcional seria uma ótima adição a qualquer ambiente industrial onde o trabalho manual é feito. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo fetch e coloque-a no local desejado. No painel de propriedades, em materiais, você pode inserir o número do tipo de bancada; você verá o nome do material escolhido abaixo. Por fim, em dimensões, você pode marcar as caixas para a largura e profundidade desejadas.
    Especificação
    • Workbench
      • Fully welded steel frame, finished with a high-quality powder coat
      • Table top thickness: 2"
      • Available with backstop and shelf back to prevent parts or tools from rolling back
      • Designed with electrical outlets to provide flexibility and functionality
      Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Included countertop can be laminated hardwood, plastic laminate, and dissipative
      • Finished in a high-quality powder coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workbench_Cabinet_PCS
    • Familia de productoMeusem
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 57 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings