Publicar produtos
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation
Armorer's Weapon Steel Workstation

    Armorer's Weapon Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Bancada do Armeiro

    As bancadas principais do Armorer são ótimas para manter armas de fogo, ferramentas e peças organizadas para a manutenção de armas. Esses bancos flexíveis vêm com vários acessórios opcionais de armazenamento de pegboard para atender às suas necessidades e personalizar totalmente sua estação de trabalho.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60", 72", 84"
    Profundidade: 30"
    Alturas: 72", 84"

    • Projetado para aplicação da lei e instalações militares para manutenção de armas e armas de fogo
    • Disponível em 3 larguras de bancada: Standard 60" e 72" também disponível em 84" a pedido
    • Disponível em 2 alturas padrão: Altura da mesa de sentar 30" (72" de altura total) e Altura da mesa de pé 42" (84" de altura total)
    • Uma superfície de trabalho de 30" de profundidade (33" de profundidade total)


    Armorer workbench é construído com construção de aço resistente projetada para reparo e manutenção de armas. Este banco flexível foi projetado para atender às suas necessidades e vem com vários acessórios opcionais de armazenamento de pegboard, como prateleiras, suportes de espingarda, suportes de pistola, ferramentas e compartimentos de peças. Também está disponível em três superfícies de trabalho elegantes e duráveis, revestidas a pó, aço inoxidável ou bloco de açougueiro.
    Especificação
      • Constructed with heavy-duty steel work surface supports
      • Fully welded heavy-duty 14-guage framing with 11-gauge reinforcements and supports
      • Comes with a 1" adjustable heights for back panel components
      • Adjustable leveling glides
      • Two standard heights: 72" sitting height and a 84" standing height
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workbench_Gun_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States