Publicar produtos
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture

    Workbench Residential Furniture

    Traduzido por Google,
    Bancada de trabalho

    Esta bancada genérica fornece um espaço forte para trabalhar, especialmente com ferramentas. É usada por carpinteiros e mecânicos domésticos para fazer trabalho manual. Ela também possui um painel de pinos para segurar e pendurar equipamentos de trabalho.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 54", 60", 66", 72", 78" 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 34", 36", 38"

    • Torna o espaço de trabalho mais eficiente e organizado
    • Contém um espaço de armazenamento inferior e um painel traseiro superior onde as ferramentas de trabalho podem ser penduradas


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Made out of solid oak with an optional laminate finish
      • Laminated with clear varnish for the finish and powdered coat for the back panel
      • Back panel at the top that can be removed as needed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workbench_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment