Publicar produtos
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation
Work Surface Steel Workstation

    Work Surface Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho básica

    Esta estação de trabalho simples pode ser usada e configurada para quase todos os ambientes, com uma variedade de materiais de superfície de trabalho e soluções de armazenamento.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Pode ser usado em quase qualquer ambiente: popular em escritórios, oficinas e estações de montagem
    • Várias configurações de armários sob o balcão incluídas no modelo
    • A superfície de trabalho possui materiais intercambiáveis: laminado, epóxi, bloco de açougueiro ou aço inoxidável


    As estações de trabalho são famosas por sua flexibilidade e seus inúmeros acessórios as tornam ideais para uso em quase todos os setores. Seu design simples e sua lista quase infinita de acessórios permitem que esta bancada se adapte às necessidades do seu espaço. Escolha entre prateleiras mais baixas, soluções de armários sob o balcão ou opte por não usar nenhum acessório. A bancada pode ser feita de diversos materiais para atender às suas necessidades, desde laminado a bloco de açougueiro e aço inoxidável.
    Especificação
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Basic_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture