Publicar produtos
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation
Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Bin Bar Powder Coated Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Barra do compartimento da estação de trabalho de aço revestido a pó

    As barras do sistema da estação de trabalho são de aço de calibre 12 com uma formação de canal para maior rigidez.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidade: 2"
    Alturas: 2"

    • Ideal para laboratórios de saúde, científicos e técnicos
    • Montado em coluna, infinitamente ajustável em altura de cima da superfície de trabalho até o topo da coluna
    • Adiciona rigidez e estabilização adicional
    • Os suportes de montagem incorporam três ranhuras de ajuste de profundidade
    • Disponível em aço revestido a pó ou aço inoxidável
    • Barras de aço inoxidável são projetadas para aplicações ESD e incluem um kit de aterramento


    O sistema modular de local de trabalho de laboratório é um sistema simplificado baseado em colunas que foi projetado tendo em mente suas necessidades em constante mudança. Oferece ajuste de altura infinito para uma ampla gama de componentes. E possibilidades de reconfiguração quase ilimitadas. Este casework é ideal para saúde, pesquisa e desenvolvimento, fabricação e montagem leve, alta tecnologia, operações de teste e laboratórios científicos e técnicos. Nossos modelos de saúde e laboratório Revit são de uso gratuito e são construídos em 5D BIM para informações de projeto simplificadas e ajudam a reduzir a quantidade de retrabalho necessária para a conclusão do trabalho.
    Especificação
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Bin_Bar
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25
    • Título OmniclassLaboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings