Publicar produtos
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho industrial Hutch

    A estação de trabalho industrial aumenta a produtividade do trabalho ao melhorar a organização do trabalho. Este produto pode ser usado por trabalhadores para várias atividades, incluindo montagem, fabricação, embalagem e envio.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36",48",54",60"
    Profundidades: 24",27",30"
    Alturas: 40"

    • Para uso em espaços industriais
    • Mantenha os itens organizados
    • Inclui uma ampla gama de recursos personalizáveis


    Esta estação de trabalho fornece uma variedade de opções fáceis de usar para melhor armazenamento e utilização. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e clique no modelo. No navegador de propriedades, em dimensões, insira a largura e a profundidade desejadas. Em Construção, o usuário pode adicionar vários acessórios, incluindo porta-carretel, prateleiras, porta-latas e recipientes de plástico. Além disso, as portas da estação de trabalho podem ser abertas ou fechadas e luminárias podem ser adicionadas. As luminárias podem ser vistas quando o modo fino é ativado. Os usuários também podem alterar os materiais do tampo da mesa para madeira laminada, aço pintado, laminado plástico e aço inoxidável a partir de materiais e acabamentos.
    Especificação
      • Manufactured with steel
      • Finished in a high-quality powder coat with one of the 20 different Rousseau color options
      • Table top material is changeable to four different options
      • Comes with a wide range of accessories
      • Includes pull down door and light fixture
      • Comes with a centrally keyed lock
      • Available in a range of widths and depths
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Industrial_Hutch_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40
    • Largura (polegadas)36485460
    • Profundidade (polegadas)242730
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings