Publicar produtos
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation
Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Column Based Powder Coated Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho de laboratório baseada em coluna de aço revestido a pó

    A família Revit do sistema Lab Workstation inclui todos os equipamentos necessários e acessórios disponíveis para esta linha de produtos dentro de cada unidade como parâmetros opcionais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidade: 24", 30", 36"
    Alturas: 36", 54", 84"

    • Estação de laboratório gratuita da família Revit, ideal para laboratórios de saúde, científicos e técnicos
    • Configurações simples ou dupla face
    • As prateleiras de metal podem ser montadas acima ou abaixo da superfície de trabalho
    • Gavetas metálicas bloqueáveis com deslizamentos suaves de rolamentos de esferas
    • Os backsplashes energizados são listados pela UL e comutados com disjuntor embutido
    • As pistas de serviço público de canal duplo promovem o gerenciamento ordenado e segregado de fiação elétrica, linhas de ar e gás e cabeamento
    • Os acessórios estão disponíveis na família Revit como parâmetros opcionais - Fácil de escolher de acordo com suas especificações, sem a necessidade de baixar famílias de acessórios


    O sistema modular de local de trabalho de laboratório é um sistema simplificado baseado em colunas que foi projetado tendo em mente suas necessidades em constante mudança. Oferece ajuste de altura infinito para uma ampla gama de componentes. E possibilidades de reconfiguração quase ilimitadas. Este casework é ideal para saúde, pesquisa e desenvolvimento, fabricação e montagem leve, alta tecnologia, operações de teste e laboratórios científicos e técnicos. Nossos modelos de saúde e laboratório Revit são de uso gratuito e são construídos em 5D BIM para informações de projeto simplificadas e ajudam a reduzir a quantidade de retrabalho necessária para a conclusão do trabalho.
    Especificação
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Lab_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25
    • Título OmniclassLaboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings