Publicar produtos
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation
Medical Lab Steel Workstation

    Medical Lab Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho de laboratório médico

    Tamanhos padrão
    Largura: 72"
    Profundidade: 30"
    Altura: 56 1/4"

    • Ideal para engenharia clínica e laboratórios médicos.
    • Equipado com 10 tomadas elétricas, garantindo amplo fornecimento de energia.
    • Apresenta uma superfície de trabalho de 30" x 72" com o material de sua escolha.
    • Inclui um apoio para os pés exclusivo de 40 polegadas e diversas combinações de gavetas.


    Com dimensões de 183 cm de largura, 143 cm de altura e 76 cm de profundidade, esta estação de trabalho oferece amplo espaço para diversas aplicações. Possui uma superfície de trabalho em laminado plástico de 76 x 183 cm e uma prateleira de 30 x 183 cm, garantindo durabilidade e facilidade de manutenção. Equipada com dois armários de base — um com quatro gavetas e outro com três — esta estação de trabalho oferece diversas opções de armazenamento. Inclui também um apoio para os pés de 102 cm, uma gaveta de 91 cm e suportes para prateleiras com cinco tomadas aterradas de 15A, todos essenciais para um fluxo de trabalho eficiente. O interruptor basculante iluminado aprimora a experiência do usuário. Projetada com foco em segurança e conveniência, a estação de trabalho está equipada com 10 tomadas elétricas e um cabo de alimentação, atendendo às altas demandas de laboratórios médicos. Seus componentes em aço com pintura eletrostática a pó e opções de cores personalizadas ou acabamento em aço inoxidável garantem que esta estação de trabalho não apenas atenda às necessidades práticas, mas também complemente diversos estilos de design. Ideal para departamentos de engenharia clínica, é uma escolha confiável onde precisão e organização são fundamentais.
    Especificação
    • Construction:
      • 72" width, 56.25" height (depending on worksurface thickness), 30" depth
      • Plastic laminate work surface: 30" x 72" x 1 1/4"
      • Base cabinets: One 15" wide four-drawer, one 15" wide three-drawer
      • 40" Foot Rest
      • 15"-36" Apron Drawer
      • Two 2" Apron Fillers
      • Two 12"-24" tall Shelf Supports (16" shown) with 5 grounded 15A outlets and illuminated rocker switch
      • 12" x 72" Shelf
      • Two 4" x 72" Back Guards
      Electrical Requirements:
      • Voltage: 120 volts
      • Frequency: 60 Hz
      • Phase: Single
      • 10 electrical outlets with one power cord
      Utility Requirements:
      • No compressed air, water, steam, gases, or vacuum required
      Finish Options:
      • Powder coated steel components
      • Custom paint color matching available
      • Available finishes: Nitro Blue, Black, Profile Gray, Electric Blue, Putty, Gunmetal Gray, Driftwood, Slate Gray, Beige, Eggshell, SF Yellow, Bright Red, Thermal Red, Emerald Green, Woodland Brown
      Work Surface Material Options:
      • Black Phenolic Resin
      • Black or Gray Epoxy Resin
      • Hardwood Butcher Block
      • Laminate with PVC or matching laminate edgebanding
      • Stainless Steel
      • Powder coated steel
      • Resinwood
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Medical_PCS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-22
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)72
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings