Publicar produtos
Pharmacy Steel Workstation
Pharmacy Steel Workstation

    Pharmacy Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Estação de trabalho da farmácia

    Otimizada para eficiência, nossa estação de trabalho de farmácia e laboratório médico integra perfeitamente vários acessórios de estação de trabalho, garantindo embalagem rápida e segura de medicamentos e controle de qualidade. Com foco em design amigável e desempenho robusto, ela capacita profissionais de saúde para fluxos de trabalho simplificados e resultados precisos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Estação de trabalho de aço cuidadosamente projetada para uso em farmácias, laboratórios médicos e instalações de embalagem de medicamentos
    • Os acessórios disponíveis incluem prateleiras, braços para monitor, barra de lixo, barra de energia, backsplash, lupa, bandeja para teclado, suporte para computador e gavetas embaixo da mesa
    • Selecione entre uma coleção de materiais de alta qualidade para a superfície de trabalho, incluindo laminado de alta pressão, resina fenólica e bordo sólido.


    As estações de trabalho são famosas por sua flexibilidade e acessórios infinitos as tornam ideais para uso em quase todos os setores. Seu design simples e lista quase infinita de acessórios significam que esta bancada pode se adaptar para atender às necessidades do seu espaço. Escolha entre prateleiras mais baixas, soluções de gabinete sob o balcão ou opte por nenhum acessório. A bancada pode ser de uma variedade de materiais para atender às suas necessidades, desde laminado, a bloco de açougueiro, até aço inoxidável.
    Especificação
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Pharmacy_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture