Publicar produtos
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation
Public Safety Steel Workstation

    Public Safety Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Posto de Trabalho Básico - Segurança Pública

    Esta estação de trabalho inclui diversas soluções de armazenamento integradas projetadas para aplicações de segurança pública e aplicação da lei.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Estação de trabalho simples com opções de arquivo e gavetas de armazenamento grandes, projetadas para laboratórios e áreas de trabalho de aplicação da lei
    • As opções de materiais para bancadas incluem bloco de açougueiro, laminado, epóxi e aço inoxidável
    • Disponível com rodízios ou fixo com pés niveladores


    Esta família foi projetada especificamente para laboratórios de aplicação da lei e aplicações de área de trabalho. As superfícies de bancada não reativas são ideais para examinar evidências ou trabalhar com eletrônicos, como laptops e celulares. As opções de armazenamento abaixo da bancada foram projetadas para dar aos policiais e técnicos amplo espaço para armazenar ferramentas, equipamentos e documentos. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e use os parâmetros na janela de propriedades para selecionar a largura, profundidade e altura gerais desejadas da estação de trabalho. Mais opções de configuração para as gavetas de armazenamento, pernas de mesa e rodízios podem ser encontradas na categoria Construção. O material da bancada pode ser alterado usando o parâmetro na categoria Materiais e Acabamentos.
    Especificação
      • Fully welded steel frame
      • Standard duty (1 1/2" HSS steel) supports up to 1000 lbs, Heavy duty (2" HSS steel) supports up to 1500 lbs.
      • Foot options include levelers, casters, and anti-vibration selections.
      • Interior configuration ranges from ful and half shelves, to casework solutions
      • Variety of countertop options: laminate, epoxy, butcher block, and stainless steel
      • Works with a variety of accessories including monitor mounts, power strips, cable management grommets, and more
      • 16 powder coat finish options
      • Custom sizes, configurations, and accessories are available upon request
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Public_Safety_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States