Publicar produtos
Worktop Powder Coated Steel Workstation
Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Worktop Powder Coated Steel Workstation

    Traduzido por Google,
    Bancada de trabalho em aço revestido a pó

    As bancadas da estação de trabalho estão disponíveis em quatro materiais, 1" de espessura e com ou sem 1" extra de comprimento nas extremidades esquerda, direita ou ambas as extremidades para estender o comprimento da parte superior para ficar nivelado com a parte externa da coluna.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidade: 24", 30", 36"
    Alturas: 18" - 35"

    • Ideal para laboratórios de saúde, científicos e técnicos
    • Disponível em quatro materiais
    • Comprimento extra opcional de 1" para estender a superfície para ficar nivelada com a coluna


    O sistema modular de local de trabalho de laboratório é um sistema simplificado baseado em colunas que foi projetado tendo em mente suas necessidades em constante mudança. Oferece ajuste de altura infinito para uma ampla gama de componentes. E possibilidades de reconfiguração quase ilimitadas. Este casework é ideal para saúde, pesquisa e desenvolvimento, fabricação e montagem leve, alta tecnologia, operações de teste e laboratórios científicos e técnicos. Nossos modelos de saúde e laboratório Revit são de uso gratuito e são construídos em 5D BIM para informações de projeto simplificadas e ajudam a reduzir a quantidade de retrabalho necessária para a conclusão do trabalho.
    Especificação
    • Standard Workstation
      • Rated for 1000 lbs.
      • Worksurface rated for 700 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Power, data and services can be placed in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
      Wide Column Workstation
      • Rated for 1750 lbs.
      • Worksurface rated for 1000 lbs.
      • Shelving rated for 150 lbs., with optional 500 lbs.
      • Wide channel design for easy placement of significant power, data, and service elements in columns
      • Infinitely height adjustable
      • Variety of optional casters available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Workstation_Worktop
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25
    • Título OmniclassLaboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings