Publicar produtos
Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Seinäkiinnitteinen hylly 600x300, 3-hyllytasoa

Traduzido por Google,
O sistema de prateleiras de parede é composto por tiras de ajuste, suportes e prateleiras de aço. As peças estão disponíveis em branco (-21) e cinza prateado (-38). O sistema de estantes Sovella é adequado para armazéns em espaços públicos. O sistema também está disponível com cestos de puxar, prateleiras de arame, fundos de furos e ganchos para ferramentas, bem como cabides e varões para roupas. O sistema também inclui uma prateleira independente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única111013F
  • Familia de productoHyllyjärjestelmät
  • Grupo de produtosTeräshyllyt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)315
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56