Publicar produtos
Marine True Union 2000 Standard Ball Valves - FKM - CG-3632

Marine True Union 2000 Standard Ball Valves - FKM - CG-3632

Traduzido por Google,
O sistema de tubulação e conexões marítimas EverTUFF® CPVC Schedule 40/80 é composto por tubos, conexões, cimento e primer, projetado especificamente para sistemas de fluidos pressurizados em áreas não essenciais de acomodação, serviço e controle de embarcações ou plataformas offshore. O sistema de tubulação marítima EverTUFF® CPVC Schedule 40/80 possui aprovação ABS para aplicações em água doce, água do mar, água potável e salmoura, atende ao Anexo 1, Partes 2 e 5 do Código FTP 2010 e é aprovado pela Guarda Costeira dos EUA. - CG-3632
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-cg-3632
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de produtosValve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures