Publicar produtos
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    4.5 de 5 estrelas4.5(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Válvula padrão Hidráulica de 2 peças, porta padrão, válvulas de esfera em latão Boston, manípulo de alavanca, FF, tamanho da conexão: 3/8" a 4".

    As válvulas de esfera de latão de 2 peças, porta padrão, série Boston são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma gama completa de líquidos e gases.

    Especificação
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabostonpalanca_hh
    • Familia de productoValves
    • Grupo de produtosSTH - BALL VALVE BOSTON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves

    Disponibilidade da região

    Europa África