Publicar produtos
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Válvula padrão Hidráulica de 2 peças, porta regular, válvulas de esfera de latão Chicago, alça de alavanca, FF, tamanho da conexão: 1/4" a 4".

    As Válvulas de Esfera de Latão Série Chicago de 2 Peças, Porta Regular, são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma gama completa de líquidos e gases.

    Especificação
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections

      • Pressure Rating: PN25
      • Maximum temperature 110ºC.

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachicagopalanca_hh
    • Familia de productoValves
    • Grupo de produtosSTH - BALL VALVE CHICAGO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Andorra
    Morocco
    Portugal
    Spain