Publicar produtos
NY check valve thread conection F-F
NY check valve thread conection F-F

    NY check valve thread conection F-F

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Válvula Hidráulica padrão, válvulas de retenção e válvulas de pé em latão NY, tamanho de conexão 3/8" a 4".

    As válvulas de retenção são usadas para evitar o fluxo reverso do fluido em aplicações de água. Adequado para serviços de água doméstica, sistemas de aquecimento e unidades de bombeamento. Podem ser instalados em qualquer posição: vertical, horizontal, oblíqua.

    Especificação
    • Body in brass, close system brass/NBR, spring in stainless steel. NY check valves are unidirectional. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body and conector: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem and plater: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Spring: Stainless steel
      • Seats: NBR
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicany_hh
    • Familia de productoValves
    • Grupo de produtosSTH - CHECK VALVE NY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCWafer check valves
    • Código UNSPSC40141637
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Andorra
    Morocco
    Portugal
    Spain