Publicar produtos
StarStrip
Arquivado

StarStrip

  • Strip retrofit or complete fixture
  • Retrofit compatible with housing widths between 4 1/4” and 4 3/8”
  • Units available in 2’, 3’, 4’, 6’, 8’ and a 16’ tandem fixture (1 driver for 16’ of fixture)
  • Two standard lumen packages available
  • Efficacy up to 166 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Available in 120V-277V only

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStarStrip
  • Familia de productoStar Series Lighting
  • Grupo de produtosStarStrip
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting