Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sterisol/products/a1b996d2-0f4b-4ea7-8a19-d55127f199e7
Início
Categorias
Sanitários
Dispensadores
Dispenser 2.5 litre silver deluxe
Disponível em Estados Unidos
Sterisol
Seguir
Dispenser 2.5 litre silver deluxe
Traduzido por Google,
Vista original
Doseador para SterisolSystem 2,5 litros art. 3553 Silver de Luxe Costas e gatilho dispensador prateado, moldura prateada lacada na tampa.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
3554
Familia de producto
Dispenser
Grupo de produtos
2.5 litre
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-11-27
Número de edição
1
Altura (mm)
340
Largura (mm)
151
Profundidade (mm)
126
Ligações
Ligações
URL do produto
http://eng.sterisol.se/index.php?id=414
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Material secundário
Plástico
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Dispensadores
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Tork-Essity North America
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Descarregar
Tork-Essity North America
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
Descarregar
HEWI
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Descarregar
Tork-Essity North America
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Descarregar
Tork-Essity North America
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Descarregar