Publicar produtos
Miss Holly bar stool
Stolab
Arquivado

Miss Holly bar stool

Miss Holly was produced with respect for the past and a feel for what is lacking today. Now when we enlarge the group it feels natural to add a bar stool in time. Even this is gracious and generous. The bar stool is made of solid wood and the parts for the seat are milled part by part to then be glued together. After this, the solid part will be milled one more time. 
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9025
  • Familia de productoChairs - Stools - Benches
  • Grupo de produtosMiss Holly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating