Publicar produtos
Storax BV floor hatch BV-FL

Storax BV floor hatch BV-FL

Traduzido por Google,
Escotilha de piso tipo BV-FL: estrutura e tampa em aço conformado a frio de 2 mm
Especificação
  • Type BV-FL | Galvanized steel floor hatch, odor- and watertight. Made of 2 mm cold-formed steel sheet, with internal reinforcement of twisted steel wire. Surface treatment: hot-dip galvanized. Filled with concrete C35/45. Installation height: 50 mm. Tray depth: 27 mm. Breaking load: 15 kN according to EN 124. Pedestrian traffic load (walkable). High-quality, chemical-resistant sealing. Secured with hex bolts. Visible edge after filling: 4–5 mm. Delivered complete with all accessories and installation instructions. Also available in stainless steel 304. Sizes: BV-FL 44 (400x400 mm), BV-FL 55 (500x500 mm), BV-FL 64 (600x400 mm), BV-FL 66 (600x600 mm), BV-FL 86 (800x600 mm), BV-FL 88 (800x800 mm), BV-FL 106 (1000x600 mm).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBV-FL-THERMO
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso

Disponibilidade da região

Europa