Publicar produtos
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
    Streetleaf

    PATH - Solar Bollards

    Traduzido por Google,

    Projetado com tecnologia sustentável para fornecer iluminação eficiente para caminhos e perímetros.

    Escolha o Streetleaf PATH para calçadas, parques, trilhas, campi universitários, estacionamentos, perímetros de edifícios e áreas comerciais.

    paisagismo.

    Um poste de iluminação 100% movido a energia solar, que proporciona iluminação confiável e sem complicações para áreas residenciais e comerciais.

    • 588 lúmens
    • 27 Watts
    • 102 watts-hora
    • Temperatura de cor de 3000K


    Especificação
    • Fully Solar Powered

      • Operates independently of the grid.

      Durable & Weather-Resistant

      • Engineered for year-round outdoor use.

      Easy Installation

      • No trenching, cabling, or utility
      • connection required.

      FEATURES

      5 Day Battery Autonomy

      • Rigid Mono-Crystalline Solar Panels
      • on Top Mount and Body
      • Premium LEDs
      • 1 Year Warranty

      SPECIFICATIONS

      • 588 Lumens
      • 102 Wh
      • 27 W
      • 3000K color temp.

      BOLLARD OPERATING TEMPS

      Charge (daytime):

      32°F (0°C) to 131°F (55°C)

      Discharge (nighttime):

      -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapath
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosBollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.5
    • Largura (polegadas)16.1
    • Profundidade (polegadas)7.1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000346
    • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium lighting bollards
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Area Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniclassLighting Bollards