Publicar produtos
Manacor Single Lever Bidet Mixer
Manacor Single Lever Bidet Mixer
Manacor Single Lever Bidet Mixer
Manacor Single Lever Bidet Mixer

    Manacor Single Lever Bidet Mixer

    Traduzido por Google,
    Torneira para bidê Manacor com junta esférica ajustável. Um design atemporal que se adapta perfeitamente a qualquer tipo de banheiro, dos modernos aos clássicos. Escolha o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Com um acabamento preto de alta qualidade, durável e elegante, é ideal para banheiros modernos que buscam um toque contemporâneo sem abrir mão da funcionalidade.
    Especificação
      • Chrome Ref: 846260200
      • Black Ref: 84626020N
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamanacor_single_lever_bidet_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves