A torneira Manacor XL combina inovação, sustentabilidade e design para oferecer desempenho excepcional em qualquer tipo de banheiro. Equipada com um cartucho cerâmico de alta precisão e funcionamento suave, garante controle confortável e duradouro do fluxo e da temperatura da água. Seu limitador de fluxo de 5 L/min permite uma economia de água de até 60% em comparação com uma torneira monocomando padrão, tornando-a a escolha ideal para projetos sustentáveis com certificação BREEAM ou LEED. Inclui conexões flexíveis de 3/8” a 1/2” para instalação rápida e conta com o sistema Easy Fix, além de um arejador anticalcário que prolonga a vida útil da torneira e aprimora a experiência do usuário.