Publicar produtos
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer

    Origehm washbasin M single lever mixer

    Traduzido por Google,
    A torneira Origehm com linhas tubulares oferece eficiência e estilo contemporâneo. Seu sistema Cold Start e limitador de vazão de 4 L/min reduzem o consumo de água em mais de 60% em comparação com uma torneira misturadora padrão, tornando-a ideal para projetos BREEAM e LEED. Inclui sistema de instalação rápida Easy-Fix, cartucho cerâmico de alta precisão, arejador anticalcário e mangueiras flexíveis de 3/8″, garantindo operação suave e desempenho duradouro. Uma torneira projetada para máxima eficiência com um visual moderno e atemporal.
    Especificação
      • Washbasin mixer with tubular design
      • Cold-start opening
      • 4 L/min flow limiter
      • Over 60% water savings vs conventional single-lever
      • High-precision ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix quick installation system
      • Includes 3/8" flexible connections
      • Supplied without automatic drain
      • PVD finish with anti-fingerprint treatment (GM and G6)
      • Suitable for BREEAM and LEED projects
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorigehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de produtosBath taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores