Publicar produtos
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK

    Shower tray ICON TK

    Traduzido por Google,
    - Textura lisa. - Superfície antiderrapante (C3). Resistência extra-derrapante - Altura 3,5 cm - Inclui grelha AISI 316 (aço cirúrgico) - Válvula de 60mm (não incluída) - Fabricado em Espanha Disponível em Branco (W), Bege (B), Cimento (C), Tortora (T) e Grafite (G). Para solicitar uma placa em cor diferente do branco, basta substituir as letras W pela correspondente a essa cor (B, C, T ou G). As variantes propostas possuem as dimensões mais comuns, porém, a STROHM TEKA pode customizar qualquer dimensão e formato de acordo com a necessidade do projeto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower_tray_icon_tk
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers