Publicar produtos
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Traduzido por Google,
    A torneira misturadora para banheira e chuveiro Sineu é uma opção simples, porém completa, pois inclui um kit de chuveiro completo. O conjunto vem com um chuveiro de mão monocomando, uma mangueira metálica de 1,75 metro e um suporte de parede ajustável. Também possui amortecedores de ruído nas conexões excêntricas para maior conforto.
    Especificação
    • Ref: 831221200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasineu_single_lever_bath_shower_mixer
      • Familia de productoBath taps
      • Grupo de produtosBath taps
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-09
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emSpain
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets