Publicar produtos
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set

    Sineu Shower Mixer with Shower Set

    Traduzido por Google,

    A torneira misturadora para chuveiro Sineu é uma solução simples, porém completa, pois vem com um conjunto completo para chuveiro incluso. O conjunto inclui um chuveiro de mão monocomando, uma mangueira metálica de 1,5 metro e um suporte de parede ajustável.

    Inclui também amortecedores de ruído nas conexões excêntricas para uma experiência mais silenciosa.

    Especificação
    • Ref: 832321200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasineu_single_lever_shower_mixer
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de produtosShower systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves