Publicar produtos
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system

    TEKMODUL 2 concealed flush system

    Traduzido por Google,
    Sistema de descarga oculta TEKMODUL 2, uma solução de última geração para seu banheiro que combina eficiência, durabilidade e facilidade de uso. Este sistema de descarga oculta apresenta uma gama de especificações projetadas para elevar a sua experiência no banheiro: Cisterna Dupla 3-6 Litros: Permite um uso flexível da água, promovendo a eficiência da água. 100% à prova d'água: Garante a durabilidade e longevidade da cisterna oculta. Máx. Capacidade do tanque: 9 litros: Oferece ampla capacidade para descarga eficiente. Máx. Suporte de peso: 400 kg: Fornece suporte robusto para vários tipos de WC. Fixação de sanita a 180 - 230 mm: Acomoda sanitas de chão e suspensas. Cisterna Oculta Totalmente Isolada Contra Condensação: Evita problemas relacionados à condensação, garantindo um ambiente limpo e seco. Conexão de abastecimento de água na parte traseira ou superior: aumenta a flexibilidade de instalação. Ajuste de profundidade do botão: 20-95 mm: Personaliza a profundidade do botão para maior conforto do usuário. Ajuste de altura: 0-200 mm: Permite ajuste de altura para se adequar a diferentes instalações de WC. Trabalho de manutenção sem ferramentas: simplifica a manutenção, garantindo facilidade de uso e longevidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatekmodul_2_concealed_flush_system
    • Familia de productoCeramic toilets and basins
    • Grupo de produtosCeramic toilets and basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks