Publicar produtos
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

Traduzido por Google,

O corpo é feito de metal para alta durabilidade.
Projetado para uso em portas grandes devido à sua forte força de impulso.
A parte plástica é resistente a chamas e está em conformidade com a norma UL94V-0.
A parte magnética tem uma margem de 1,5° de cada lado para prender corretamente a placa de impacto. Isso ajuda o ímã a se ajustar mesmo se houver um ligeiro desalinhamento.
Os parafusos da placa de montagem foram projetados para ficarem ocultos.
Para portas sobrepostas, certifique-se de que haja um espaço correto entre a porta e a placa lateral conforme mostrado nos desenhos abaixo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaML-ZN80
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit