Publicar produtos
Iroquois Multipass Steam & Hot Water Boiler

Iroquois Multipass Steam & Hot Water Boiler

Traduzido por Google,

Disponível para aplicações de vapor (baixa e alta pressão) e água quente (baixa e alta temperatura)

A caldeira Iroquois Multipass a vapor e água quente pode queimar: gás natural, propano, óleo nº 2, combustível duplo

Características

  • Capacidades de 3.347 a 50.400 MBTU (100 a 1.500 BHP)
  • Disponível para aplicações de vapor (baixa e alta pressão) e água quente (baixa e alta temperatura)
  • Configuração conversível de vapor para água quente
  • Pegada compacta
  • Design com patente pendente
  • ASME Seção I e Seção IV
  • Pressão de projeto de até 600 psig (tubos laminados ou soldados), até 350 psig de tubo virola para tambor
  • Superaquecedor radiante opcional disponível
  • Projeto de tubo tangente de passagem múltipla
  • Fácil acesso a todos os tubos para manutenção
  • Não são necessários selos de código ASME para projeto de montagem em campo opcional
  • Conexão de ponteira/cabeçalho cônico para facilidade de alinhamento, instalação e remoção, sem necessidade de soldagem no local ou enrolamento do tubo em cabeçalhos (ASME Seção I e IV)
  • Terminais fixados ao tubo por soldador robótico, garantindo qualidade uniforme
  • Seção de convecção de passo escalonado múltiplo, padrão de 5 passagens
  • Eficiência operacional de 85% de água quente, 83% de vapor de baixa pressão
  • Painéis removíveis para acesso ao tubo (sem necessidade de soldagem ou tocha)
  • Todos os tubos da caldeira de acordo com o Código ASME. Todos os tubos têm diâmetro externo de 1,5” disponíveis em ERW ou sem costura
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicairoquois-multipass-steam-and-hot-water-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWatertube Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment