Publicar produtos
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    Traduzido por Google,
    B-0330-04 Torneira de mistura de 8" c/c (montagem na parede), pescoço de ganso rígido 120X com regulador de fluxo B-LT, alças de ação de pulso de 4", entradas fêmeas de 1/2" NPT
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-020
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosSurgical Sink Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.81
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)8.12
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores