Publicar produtos
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    Traduzido por Google,
    B-0831 Torneira central de medição e mistura de 4" com cartuchos de medição de botão de pressão, aerador de 2,2 GPM
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-058
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosSelf-Closing Lavatory Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.44
    • Largura (polegadas)5.88
    • Profundidade (polegadas)3.75
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores