Publicar produtos
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    Traduzido por Google,
    B-2867-04 Torneira EasyInstall com alças de ação de pulso de 4", cartuchos de compressão, centros de entrada de 8", pescoço de ganso rígido com aerador B-0199-01
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-097
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.69
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)5.75
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores