Publicar produtos
5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

5PR-8W12-C Equip 8" Wall Mount Low Flow Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle and Add-On Faucet

Traduzido por Google,
5PR-8W12-C Unidade de pré-lavagem de baixo fluxo de montagem em parede de 8" com torneira adicional de bico giratório de 12"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-029
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosEquip Pre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35.69
  • Largura (polegadas)11.75
  • Profundidade (polegadas)16.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)12.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores